XF-F
Stäubli AG - XF-F-tim-2x-51953-jpg-orig.jpg

Verbindungskupplung für das Zusammenstecken von BNC-Leitungen. Es sind jeweils die Innenleiter und die Abschirmungen miteinander verbunden. Kontaktbuchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung / -strom

Frequenzbereich

VSWR

67.9547-28

XF-F

1000 V, CAT II

(600 V, CAT III) / 1 A

DC … 500 MHz

< 1.3

Au Ni