Zubehör für Prüf- und Messtechnik

Berührungsgeschützte Produkte und Messzubehör für Kleinspannungen

Stäubli bietet eine große Auswahl an berührungsgeschütztem Messzubehör für die sichere und präzise Durchführung von Messaufgaben. Ob für Kleinspannungsanwendungen in Elektroniklaboren und Ausbildungsstätten oder für Servicetechniker in Reparaturwerkstätten und Energieversorgungsunternehmen: Die MULTILAM-Kontakttechnologie, die Oberflächenbeschichtung und das eingesetzte Isoliermaterial garantieren höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards, Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit der Stäubli-Produkte.

Test leads 2 mm and 4 mm
Messleitungen 2 mm und 4 mm

Berührungsgeschützte Messleitungen für Kleinspannungen, 2 mm und 4 mm Kontaktdurchmesser.

Plugs 2 mm and 4 mm
Stecker 2 mm und 4 mm

Berührungsgeschützte Stecker für Kleinspannungen, 2 mm und 4 mm Kontaktdurchmesser.

Sockets 2 mm and 4 mm
Buchsen 2 mm und 4 mm

Berührungsgeschützte Buchsen für Kleinspannungen, 2 mm und 4 mm Kontaktdurchmesser.

Connecting plugs and sockets
Verbindungsstecker

Berührungsgeschützte Verbindungsstecker und -buchsen, 2 mm und 4 mm Kontaktdurchmesser.

Test probes 2 mm and 4 mm
Prüfspitzen 2 mm und 4 mm

Berührungsgeschützte Prüfspitzen, 2 mm und 4 mm Kontaktdurchmesser.

Test clips 2 mm and 4 mm
Abgreifer 2 mm und 4 mm

Miniaturabgreifer, Abgreifer, Delfin- und Krokodilklemmen für verschiedene Messanwendungen.

Adapters 2 mm and 4 mm
Adapter 2 mm und 4 mm

Verschiedene Adaptermodelle für berührungsgeschütztes Messen oder Messungen im Kleinspannungsbereich.

Kelvin test leads
Kelvin-Messleitungen

Kelvin-Messleitungen geeignet für den Einsatz in Vierleiter- oder Kelvin-Messungen.