Zubehör für Prüf- und Messtechnik

Produkte für Hochfrequenzmessung

Diese Produktreihe umfasst passive HF-Prüfspitzen und -Zubehör sowie berührungsgeschützte BNC-Steckverbinder, voll isolierte BNC-Aufbaubuchsen, Kabel mit RG58 oder RG59-Kabel, Adapter und Wandler. Unsere Prüfspitzen eignen sich für den Einsatz in CAT III- und CAT IV-Umgebungen (Messkategorien), wie z. B. die Analyse von Haus- und Gebäudeinstallationen mit Netzanalyse- / Netzüberwachungsgeräten. Unser Hochfrequenz-Zubehör ist mit Luft- und Kriechstrecken nach IEC / EN 61010-031 ausgeführt.

Touch-protected passive probes
Berührungsgeschützte passive Tastköpfe

Oszilloskop-Tastköpfe für einen hohen Berührungsschutz von CAT II oder CAT III für Elektroingenieure und Elektriker.

Touch-protected BNC probes
Berührungsgeschützte BNC-Tastköpfe

Diese Produktreihe umfasst BNC-Sicherheitsprodukte: Steckverbinder, Messleitungen, Einbaubuchsen oder Buchsen für Leiterplattenmontage und BNC-Adapter.

Stäubli AG - accessories-passive-probes-pim-2x-53629-jpg-orig.jpg
Zubehör für passive HF-Tastköpfe

Stäubli bietet ein breites Zubehör für die passiven Hochfrequenz-Tastköpfe Isoprobe II, III and IV, darunter z.B. eine aufsteckbare Hakenklemme oder eine Referenzleitung mit Krokodilklemme.