Verbindungslösungen für E-Mobility

Unser breites Angebot an Steckverbindern für die Elektromobilität wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und rauer Umgebungsbedingungen zu erfüllen. Die kompakten Komponenten ermöglichen platzsparende Lösungen bei dauerhaftem elektrischen Kontakt, einfacher Wartung und langer Lebensdauer. Ob zum Aufladen und Betanken an Tankstellen, Anschlüsse zwischen Modulen, zur Kühlung von Bordelektrik oder bei mehreren Anschlüssen für Prüfstände und Labortests: Wir bieten Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.

 

Mehrpoliger Steckverbinder TBC

Multi-pole connectors TBC

Dieser Steckverbinder zeichnet sich durch eine hohe Stoß- und Schlagfestigkeit sowie eine hohe Toleranz gegenüber Kohlenwasserstoffverbindungen wie z. B. fossilen Brennstoffen aus.

Mehrpoliger Steckverbinder TBC

Mehrpoliger Steckverbinder SEM

Battery connector SEM

Dieser Steckverbinder eignet sich für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und Zügen für Verbindungen zwischen Batterien, Wechselrichtern und Motoren.

Mehrpoliger Steckverbinder SEM

Steckverbinder für raue Umgebungen

Connectors for harsh environnement RhB

Diese Steckverbinderserie eignet sich für den Einsatz in der Eisenbahnindustrie und hält extremen Umweltbedingungen stand.

Steckverbinder für raue Umgebungen

Schnellladestecker QCC

Quick charging connector QCC

Der QCC-Stecker ist für automatische Ladesysteme konzipiert und gewährleistet die sichere und schnelle Übertragung von hohen Leistungen

Schnellladestecker QCC

PerforMore Steckverbinder

Stäubli AG - PerforMore-tim-2x-70048-jpg-orig.jpg