> Startseite
> Übersicht
> Anwendungen
> Produkte
> Konfigurator
> Downloads
CombiTac ist das ideale modulare All-in-one-Steckverbindersystem für anspruchsvolle Anwendungen, die eine konstante sichere und stabile Verbindung erfordern. Dank der bewährten MULTILAM-Technologie erreichen die vibrations- und stoßfesten Kontakte des CombiTac-Sortiments bis zu 100.000 Steckzyklen und Stromstärken von bis zu 300 A.
CombiTac wird nach genauen Sicherheitsanforderungen an Steckverbinder entwickelt, um die Sicherheit von Geräten und Personen zu gewährleisten (Schutzart IP2X, auslaufsichere Flüssigkeits- und Pneumatikanschlüsse, Sicherheitskodierung).