Das System im Überblick

Modulares System CombiTac

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Die modularen CombiTac-Steckverbinder kombinieren Strom-, Signal-, Daten-, Thermoelement-, Koaxial-, Glasfaser-, Flüssigkeits- und Pneumatikverbindungen in einem einzigen kompakten Rahmen oder Gehäuse. CombiTac ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und bietet neben höchster Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit eine lange Lebensdauer.

 

Stäubli AG - CT-Modular-Housings-pim-2x-48442-jpg-orig.jpg
Gehäuse

Es stehen verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff zur Verfügung. Die Ausführung für Plattenmontage ist größenverstellbar.

Stäubli AG - CT-Modular-Supports-pim-2x-48445-jpg-orig.jpg
Befestigungsschienen und Endteile

Die Schienen aus hochwertigem Kunststoff oder Aluminium sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Endteile für Gehäuse oder Plattenmontage sind konfigurierbar.

Stäubli AG - CT-Modular-Pre-modules-pim-2x-48448-jpg-orig.jpg
Breites Sortiment an Modulen / Einsätzen

Die breite Palette der verfügbaren Module erleichtert die individuelle Anpassung und erlaubt es, die Gesamtgröße des CombiTac zu reduzieren.

Stäubli AG - CT-Modular-Contacts-pim-2x-48451-jpg-orig.jpg
Vielfältige Kontakttypen

Leistungs-, Signal-, Daten-, Koaxial-, Glasfaser-, Thermoelement-, Flüssigkeits- und Pneumatikkontakte können für jede individuelle Konfiguration ausgewählt werden.

Stäubli AG - CT-Modular-Pre-assembled-pim-2x-48454-jpg-orig.jpg
Vormontierte CombiTac-Steckverbinder

CombiTac wird vormontiert geliefert, um die Installationszeit zu verkürzen und Montagefehler auszuschließen.

Stäubli AG - CT-Modular-Cable-pim-2x-48457-jpg-orig.jpg
Kabelkonfektion

Auf Wunsch wird CombiTac zusammen mit der Kabelkonfektion geliefert. Die Kabel Ihrer Wahl werden in unserem Werk montiert und vor der Auslieferung getestet.