Produkte

Gehäuse und Plattenmontage

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Je nach Anwendung stehen verschiedene CombiTac-Versionen für die Platten- und Einschubmontage oder für den Einsatz in einem geeigneten DIN-Gehäuse zur Verfügung. Um eine fehlerfreie Montage und schnelle Installation zu gewährleisten, wird CombiTac bereits montiert geliefert. Nur Kontakte, die vor der Installation gecrimpt oder gelötet werden müssen, werden separat geliefert. Eine Kabelkonfektionierung ist auf Anfrage möglich.

CombiTac-Steckverbinder sind sowohl für manuelle als auch für automatische Anwendungen geeignet. Neben Rahmen in verstellbarer Größe für die Plattenmontage sind verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff erhältlich. CombiTac wird mit Ausnahme von Kontakten, die gecrimpt werden müssen, immer bereits montiert geliefert. Dies hilft nicht nur dabei, Fehler bei der Installation auszuschließen, sondern ermöglicht zusätzlich signifikante Einsparungen bei Montagezeit und Kosten. Die Kabelkonfektionierung ist auf Anfrage möglich.

Platten- und Einschubmontage

Stäubli AG - CT-Panel-rack-tim-2x-47409-jpg-orig.jpg

Erhältlich in verstellbaren Rahmen bis zu einer Größe von 180 mm. Endstücke mit schwimmender Montage zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern. Bis zu 100.000 Steckzyklen.

Einzelteile für CombiTac-Rahmen

DIN-Gehäuse aus Aluminium

Stäubli AG - CT-Alluminium-DIN-tim-2x-47412-jpg-orig.jpg

Erhältlich in 6 Größen mit Schutzart IP65 und IP68/69K. Für manuelle Verbindungen mit bis zu 5.000 Steckzyklen

DIN-Gehäuse aus Aluminium

Leichtbaugehäuse

Stäubli AG - CT-Light-housing-tim-2x-47415-jpg-orig.jpg

Das Leichtbaugehäuse mit Zentralverriegelung wird in Anwendungen eingesetzt, die hochdichte elektrische Signalverbindungen erfordern. Bis zu 320 Signale und 10.000 Steckzyklen.

Leichtbaugehäuse

DIN-Gehäuse aus Kunststoff

Stäubli AG - CT-Plastic-DIN-tim-2x-47418-jpg-orig.jpg

Erhältlich in 4 Größen mit Schutzart IP65 und hoher Beständigkeit gegen chemische Umwelteinflüsse. Für manuelle Verbindungen mit bis zu 5.000 Steckzyklen.

DIN-Gehäuse aus Kunststoff

Gehäusezubehör

Stäubli AG - CT-Housing-accessories-tim-2x-47421-jpg-orig.jpg

Das Zubehör umfasst Schutzwände und -kappen, Parkstation und Zentralverriegelung.

Gehäusezubehör

Endteile für starke Fluchtungsfehler

Stäubli AG - CT-HME-tim-2x-51685-jpg-orig.jpg

Die Endteile dienen zum Ausgleich von starken Fluchtungsfehlern und als Führungshilfe beim Andockvorgang von z. B. kleinen FTS.

CT-HME