CombiTac-Anwendungen

Luft- und Raumfahrt / Verteidigung

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

CombiTac kommt in diversen Prüf- und in integrierten Systemen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zum Einsatz, darunter Flugzeugmotor-Prüfstände, Multimedia-Ausrüstungen und Stromversorgungseinheiten. CombiTac ist eine besonders zuverlässige Schnittstelle für robuste Anwendungen, einschließlich der Stromverteilung für Landanlagen im Verteidigungsbereich sowie Einschubsteckverbinder für Leistungselektronik-
Module (PEM) wie zum Beispiel Stromrichter. Dank der bewährten MULTILAM-Technologie zeichnen sich CombiTac-Steckverbinder durch höchste Sicherheit, geringen Kontaktwiderstand und geringe Wärmeentwicklung aus.

 

Stäubli AG - CT-Defense-battery-pim-2x-48073-jpg-orig.jpg
Batteriepacks

CombiTac wird zur Übertragung von Energie (bis zu 300 A pro Anschluss, unter 1000 V), Daten und Signalen an die bordeigenen Batteriesysteme von gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt. Es zeichnet sich durch hochdichte Konfigurationen und eine hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit aus.

Stäubli AG - CT-Defense-Power-pim-2x-48076-jpg-orig.jpg
Stromverteilung

CombiTac wird zwischen der Hauptverteiler und der bordeigenen LRU-Ausrüstung (Stromrichter, Gleichrichter usw.) eingesetzt. Dank höherer Spannungen, kleineren Abmessungen und verbesserter Wärmeabfuhr entspricht CombiTac schon jetzt den elektrischen Anforderungen von Luftfahrzeugen der nächsten Generation.

Stäubli AG - CT-Defense-Testing-pim-2x-48079-jpg-orig.jpg
Prüfen

In der Motoren- und Bordsystemprüfung wird CombiTac als Schnittstelle zwischen Prüfling und den Prüf- und Messgeräten zur zuverlässigen Leistungs-, Hydraulik-, Pneumatik-, Daten- und Signalübertragung eingesetzt.