Aplikace pro vysoké napětí

Nový modul CombiTac pro vysoké napětí až do 2.5 kV

modul Combitac pro vysoké napětí až do 2.5 kV
Nový čtyřpólový modul CombiTac pro vysoké napětí až do 2.5 kV
modulární konektorový systém Combitac, konektory od Stäubli, CombiTac
Modulární konektorový systém CombiTac od Stäubli

Divize Stäubli Electrical Connectors rozšířila své existující portfolio řady CombiTac o řešení pro vysoké napětí, a to zcela novým čtyřpólovým modulem pro vysoké napětí až do 2000 V AC a 2500 V DC.

Tento nový modul umožňuje uživatelům rychle a snadno vložit 4 vysokonapěťové kontakty do úsporného nosiče bez použití nástrojů a tím snížit dobu montáže na minimum. Díky použití speciálně vytvořené kontaktní technologie MULTILAM v řadě CombiTac do vysokého napětí pro kontakty Ø 1,5 mm, je zaručena dlouhá životnost konektorů (až 100 000 napojovacích cyklů) a celkové řešení je odolné proti vibracím a nárazům. Nový modul CombiTac pro vysoké napětí až do 2,5 kV je vhodný pro testovací zařízení a aplikace pro přenos vysokého napětí, ať už obecně pro průmysl, železniční průmysl nebo aplikace A&D.

Vlastnosti:

  • Řešení s dlouhou životností: až 100 000 napojovacích cyklů
  • Rychlá montáž: bezproblémové zasunutí kolíkových a zásuvných kontaktů
  • Řešení pro úsporu místa: čtyřpólový nosič, šířka 8 mm
  • Materiál kompatibilní se železničními normami podle EN 45545-2 (HL3 R22 - R22)
  • Odolnost vůči nárazům a vibracím podle EN 61373 kategorie 1B
  • Bezpečnost uživatele: Ochrana IP2X na přední straně soketu

 
Další informace naleznete v letáku k modulu CombiTac 2,5 kV, nebo navštivte www.combitac.com