EMO Hannover, 16. – 21. Září 2019

Pokročilá robotická řešení pro obrábění

TX2 šestiosé roboty a TS2 SCARA jsou spolehlivé, rychlé a přesné i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Velmi vysoké množství chladícího oleje nemá nepříznivý vliv na plně uzavřeného robota TX40.
Šestiosý robot snadno odolá podmínkám uvnitř brusky.

Blíží se EMO Hannover, jedna ze světově nejvýznamnějších výstav se zaměřením na obráběcí stroje a obrábění, kde Stäubli představí své aplikace připravené na míru právě tomuto odvětví průmyslu. Naše unikátní portfolio obsahuje nové plně zapouzdřené čtyřosé TS2 a šestiosé TX2 roboty, ketré jsou schopny odolat přímému kontaktu s brusným prachem, kovovými pilinami a chladícími mazivy.

Navštivte nás na stánku B42, hala 9, kde se můžete přesvědčit o jak výkonné stroje se jedná. Připravena pro vás bude buňka s obráběcím strojem a kompaktním šestiosým TX2-60L, který zde předvede jak spolehlivě dokáže v takto obtížných podmínkách pracovat. 

Dalším významným exponátem veletrhu bude náš mobilní robotický systém HelMo, který zvládne nakládání a vykládání obráběcích strojů a jejich propojení do jedné montážní linky. Předvedeme též různé typy úkolů, které může provádět náš Power Cobot TX2touch v přímé spoluprác s lidskými zaměstnanci.

Získejte představu o možnostech zvýšení produktivty, kterých lze dosáhnout za pomoci našich robotů a softwarových produktů v oblasti Průmyslu 4.0 a digitálních sítí. Jsme přesvědčení, že budete ohromeni nadstandardním výkonem výrobků, které budou vystaveny na našem stánku. Veletržní tým Stäubli se těší na osobní setkání.

 

Více informací naleznete zde