Aplikace pro vysoké napětí

Nový modul CombiTac pro vysoké napětí až do 2.5 kV

New CombiTac 4-pole high voltage module up to 2.5 kV
New CombiTac 4-pole high voltage module up to 2.5 kV
Stäubli CombiTac modular connector system
Stäubli CombiTac modular connector system

Divize Stäubli Electrical Connectors rozšířila své existující portfolio řady CombiTac o řešení pro vysoké napětí, a to zcela novým čtyřpólovým modulem pro vysoké napětí až do 2000 V AC a 2500 V DC.

Tento nový modul umožňuje uživatelům rychle a snadno vložit 4 vysokonapěťové kontakty do úsporného nosiče bez použití nástrojů a tím snížit dobu montáže na minimum. Díky použití speciálně vytvořené kontaktní technologie MULTILAM v řadě CombiTac do vysokého napětí pro kontakty Ø 1,5 mm, je zaručena dlouhá životnost konektorů (až 100 000 napojovacích cyklů) a celkové řešení je odolné proti vibracím a nárazům. Nový modul CombiTac pro vysoké napětí až do 2,5 kV je vhodný pro testovací zařízení a aplikace pro přenos vysokého napětí, ať už obecně pro průmysl, železniční průmysl nebo aplikace A&D.

Vlastnosti:

  • Řešení s dlouhou životností: až 100 000 napojovacích cyklů
  • Rychlá montáž: bezproblémové zasunutí kolíkových a zásuvných kontaktů
  • Řešení pro úsporu místa: čtyřpólový nosič, šířka 8 mm
  • Materiál kompatibilní se železničními normami podle EN 45545-2 (HL3 R22 - R22)
  • Odolnost vůči nárazům a vibracím podle EN 61373 kategorie 1B
  • Bezpečnost uživatele: Ochrana IP2X na přední straně soketu

 
Další informace naleznete v letáku k modulu CombiTac 2,5 kV, nebo navštivte www.combitac.com