Zvýšená ochrana proti prosáknutí

Nové kryty DIN pro CombiTac

Stäubli uvádí na trh nový hliníkový kryt DIN pro modulární konektorový systém CombiTac.

Nová řada zahrnuje kompletní sortiment krytů spojek ve velikostech 2, 3 a 4 s ochrannými stěnami nebo bez nich, kryty povrchů a podstavců s ochrannými stěnami a kryty nebo bez nich, jakož i následující příslušenství: parkovací stanice, vyměnitelná těsnění a ochranné uzávěry pro manuální aplikace.

Mezi vlastnosti nových krytů DIN patří 6 možností označení, odolnost proti nárazům a vibracím, IP2X během procesu připojení / odpojení a rozsah provozních teplot -40 ° C až + 125 ° C.

Za stejnou cenu nyní nabízíme nejen atraktivnější a modernější produkty s rychlejší dodací lhůtou, ale také vyšší stupeň ochrany IP (IP65 a IP67).

Krytí však nejsou jedinou novinkou: nový konfigurátor CombiTac umožňuje snadnou a rychlou konfiguraci modulárních konektorů šitých na míru vašim přesným požadavkům. Intuitivní nástroj podporuje optimalizaci procesu návrhu jednoduchou integrací datových souborů a zaručuje kompatibilitu a transparentnost - od plánování, poptávky po uvedení do provozu a po prodeji. Vyzkoušejte jej a vytvořte si vlastní CombiTac právě tady.

Výhody
• Moderní a ergonomický: vlastní konstrukce Stäubli s robustním blokovacím mechanismem
• Řešení s dlouhou životností: až 10 000 napojovacích cyklů
• Optimální údržba: rychlá a snadná výměna těsnění
• Vysoká bezpečnost obsluhy: IP2X s ochrannou přepážkou během napojování, lze přidat modul PE
• Zvýšená ochrana proti prosáknutí: IP65 a také IP67
• V souladu se železnicí: nárazy a vibrace podle EN 61373 kategorie 1B