19. – 22. března, Výstaviště Brno

Inovativní řešení automatizace

Amper 2019

Stäubli patří mezi tradiční vystavovatele na veletrhu elektrotechniky a automatizace AMPER a letos se bude účastnit již po čtrnácté. Jakého pokroku naše společnost během této doby dosáhla se můžete přijít přesvědčit na stánek 3.14
v hale F
, kde vás od 19. do 22. března čeká přehlídka inovativních řešení.

Automatický konektor pro rychlé nabíjení

Poprvé v České republice představí Stäubli Electrical Connectors technologii pro automatické nabíjení elektrických dopravních prostředků. Konektor QCC je určen pro častější dobíjení, které umožňuje využívat baterie s menší kapacitou a podporuje tak rozvoj emobility nejen v centrech měst.

Experts in Man and Machine

Náročné požadavky elektrotechnického průmyslu skvěle splňují inovativní roboty řady TX2. Na stánku Stäubli uvidíte aplikaci využívající dva roboty TX2-60 pro kompletaci, testování
a kontrolu kvality USB disků včetně funkčního řešení bezpečnosti pro spolupráci s člověkem.

Těšíme se na setkání na našem stánku F/3.14.