Nová produktová řada

Rychlé a jednoduché řešení: CombiTac direqt

Stäubli Electrical Connectors představuje nejmodernější generaci modulárních konektorů se zbrusu novou produktovou řadou: CombiTac direqt.

S novou řadou CombiTac direqt, Stäubli uvádí na trh nejnovější generaci modulárních konektorů, které umožňují kombinaci různých typů silových, signálních a pneumatických připojení pro manuální a automatické aplikace až pro 10 000 napojovacích cyklů. Vyznačuje se lehkým moderním designem s nejvyššími možnými bezpečnostními prvky a lze jej 100% ručně sestavit bez použití jakéhokoli nářadí.

CombiTac direqt vychází z dnešních potřeb a trendů na trhu s modulárními konektory, aby bylo dosaženo co nejrychlejšího sestavení konektorů, aby se náklady na montáž a údržbu snížily na absolutní minimum. Nová řada konektorů je vybavena systémem click-and-connect, který umožňuje ručně vložit každý jednotlivý kontakt do nosiče a nosič vložit do odpovídajícího rámu bez použití jakýchkoli nástrojů.

Všechny typy konfigurací, ať se jedná o aplikace pro montáž na desku nebo v housingu, zaručují konstantní a spolehlivé připojení signálů, výkonů a pneumatických spojek až do 10 000 napojovacích cyklů pro nespočet průmyslových odvětví a aplikací.

Objevte více!