Jako tradiční vystavovatel na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nemohlo Stäubli chybět ani na letošním výročním 60. ročníku – ba naopak si společnosti připravila výrazně rozsáhlejší prezentaci...
Divize Stäubli Electrical Connectors rozšířila své existující portfolio řady CombiTac o řešení pro vysoké napětí, a to zcela novým čtyřpólovým modulem pro vysoké napětí až do 2000 V AC a 2500 V DC....
Od 19. do 22. června se opět pozornost všech zájemců o automatizaci stočí k Mnichovu. Na veletrhu Automatica nebude chybět ani Stäubli, náš stánek (321 v hale B5) bude jedním z největších a představí hned tři naše divize – Robotics, Fluid Connectors a Electrical Connectors. Jedním z největších lákadel bude rozhodně velmi realistická...