Reference Magnetické upínání

Ve Stäubli jsme našli partnera, který splňuje naše očekávání dokonale.

Jistotu jsme našli v magnetickém upínání

Jsme sjednocená společnost, která disponuje vlastními formami. Naši zákazníci vědí, že jsme schopni vytvářet nové formy pro jejich specializované aplikace, které splňují budoucí potřeby při řízení stávajících zásob forem. Cítí se bezpečně, protože vědí, že jsme tu pro ně.

Výměna forem je proto součástí každodenního života pro malé i velké výrobní provozy. Kromě záruky optimální bezpečnosti pro naše týmy umožňuje použití magnetického upínání snazší obsluhu, zlepšení pracovních podmínek a ušetření času. Na 50-ti tunovém lisu jsme tak mohli zkrátit dobu výměny formy o 60%. Od chvíle, kdy jsme vybavili naše lisy magnetickým upínacím systémem Stäubli, jsme dokázali provést 4 až 5 výměn formy na jednu směnu pro celé naše zařízení (50 až 1 000 tun).

Díky magnetickému upínání Stäubli QMC 122 jsme dokázali zvýšit úroveň výroby, zlepšit schopnost reagovat na provoz, snížit zdravotní rizika pro zaměstnance a optimalizovat objem inventáře.

Spolupracujeme se Stäubli , expertem na magnetické desky.

Každý z našich kontaktů společnosti Stäubli je odborníkem, který nás může vést a poskytnout řešení, které konkrétně vyhovuje našim potřebám. Tato odbornost je nezbytná pro zvýšení naší produktivity. Při zakoupení nového stroje vyžadujeme ve specifikacích, aby lisy byly vybaveny deskami Stäubli, které obsahují magnetickou sílu upínání se systémem IMAG. Postupně harmonizujeme všechna naše strojní zařízení, abychom se tento upínací systém stal naším standardem, abychom zajistili fungování regulátorů a zároveň jim poskytli větší pohodlí při použití díky lepší ergonomii a snadnému ovládání.

Služby na dálku poskytující naši nezávislost

Rada a pomocná ruka na dálku jsou hlavním důkazem našeho vztahu. V případě poruchy můžeme počítat s dostupností a reakcí týmů Stäubli. V 95% případů může naše oddělení údržby tyto problémy vyřešit nezávisle, s pomocí asistence Stäubli. Tím se snižují prostoje našich strojů a zachovává se produktivita. Kromě toho je systém IMAG snadno použitelný a naši regulátoři jsou schopni rychle pracovat na strojích samostatně.

Pro nás je vztah k zákazníkům o lidech, o vyslechnutí, porozumění a důvěře. Se Stäubli jsme v dobrých rukou.

Yves Pinel, Vedoucí dílny pro vstřikování / vytlačování - Seifel

O společnosti SEIFEL
Společnost se sídlem v Saint-Malo se specializuje na výrobu technických prostorů pro distribuci, ochranu a měření energií a kapalin. Již více než 40 let poskytuje svým zákazníkům inovativní řešení pro energetické a telekomunikační sítě. Od roku 1986 je Stäubli privilegovaným partnerem této společnosti.