Stäubli specialisté chápou problémy, se kterými je možné se setkat v plastikářském průmyslu; zkrácení doby výroby, zvýšení počtu dílů při současném snížení úrovně zásob, stále vyšší úroveň výkonnosti a méně času na jejich dosažení - to vše na stále rostoucím trhu.
Ať už chcete zkrátit dobu výměnných cyklů i čas na výměnu formy, zajistit vysoký výkon nebo optimalizovat nevýrobní úkoly, může vám společnost Stäubli poskytnout celou škálu řešení, která vám ušetří čas v každé fázi procesu vstřikování, a tím se zvýší rovněž i ekonomická efektivita.
"Použitím rychlospojek Stäubli jsme ušetřili téměř 40% v našich procesech během výměnných cyklů na výrobní lince." D. Paquet I Eaton
Ve společnosti Stäubli jsme našli partnera, který splňuje dokonale naše očekávání." Y. Pinel I SEIFEL
Na rotačním vstřikovacím stroji
Řešení před výrobou ke zvýšení produktivity
Výměna formy obvykle zabere mnoho času a má vliv na produktivitu. Stäubli nabízí řadu účinných a spolehlivých řešení, která vám pomohou zkrátit dobu mnoha operací v provozu: energetické napojení, upnutí forem, vkládání forem, údržba forem a automatizační procesy. Aby se maximalizovala ziskovost, musí být zvážen celý proces výměny formy. Prostřednictvím našich odborných znalostí a podrobných analýz nabízí Stӓubli řešení pro zvýšení účinnosti a zahájení procesu SMED:
Specialisté Stäubli budou - ve spolupráci s vámi - identifikovat vaše požadavky a navrhnou tak analýzu přesně pro vás.
Další informace o produktech pro plastikářský průmysl naleznete na www.staubli.com.