D 244 030 00 | Entegre dijital giriş/çıkışlara sahip EtherCAT Kuplör
EK18xx serisinden EtherCAT Kuplörler, EK1100 EtherCAT Kuplörünün işlevlerini standart dijital I/O'larla tek bir muhafazada birleştirir. Bu, özellikle düşük sayıda I/O içeren uygulamalar için uygun olan kompakt bir tasarımla sonuçlanır. EK1100 gibi, EK18xx ataşman değiştirici de tüm EL/ES terminalleri tarafından genişletilebilir. Dijital I/O'lar 1 telli bir teknikle uygulanır. Kablolama, katı tel iletkenler veya yüksükler ile doğrudan geçme tekniği kullanılarak aletsiz olarak gerçekleştirilebilir.
D 244 030 00'ın sekiz dijital girişi ve dört dijital çıkışı vardır.
TEKNİK VERİ | D 244 030 00 |
|---|---|
EtherCAT sistemi içindeki görev | EtherCAT Terminallerinin (ELxxxx) 100BASE-TX EtherCAT ağlarına bağlanması |
Veri aktarım ortamı | Ethernet/EtherCAT kablosu (min. CAT 5), korumalı |
İstasyonlar arası mesafe | 100 m (100BASE-TX) |
EtherCAT Terminal Sayısı | 65.534'e kadar |
Protokol | Eter KEDİ |
Gecikme | yaklaşık 1 μs |
Veri aktarım hızları | 100 Mbaud |
Veri yolu arayüzü | 2 adet RJ45 |
Nominal gerilim | 24 V DC (-%15/+%20) |
Akım beslemesi E-bus | 1000 mA |
UP'den akım tüketimi | 40 mA + yük |
ABD'den akım tüketimi | 100 mA + (∑ E-bus akımı/4) |
Giriş sayısı | 8 |
Şartname | EN 61131-2, tip 1/3 |
"0" Sinyal Gerilimi | -3...+5 V (EN 61131-2, tip 1/3) |
"1" Sinyal Gerilimi | 15… 30 V (EN 61131-2, tip 3) |
Giriş filtresi | 3,0 ms |
Giriş akımı | 3 mA (EN 61131-2, tip 3) |
Çıkış sayısı | 4 |
Yük türü | Omik, Endüktif, Lamba Yükü |
çıkış akımı | Kanal başına 0,5 A (kısa devre korumalı) |
Kısa devre akımı | < 2 A |
Ters voltaj koruması | evet |
Kırılma enerjisi | < 150 mJ/kanal |
Anahtarlama süreleri | T AÇIK: 60 μs, T KAPALI: 300 μs |
Elektriksel izolasyon | 500 V (güç kontağı/besleme voltajı/Ethernet), 500 V (E-bus/alan potansiyeli) |
İletken türleri | Katı Tel, Örgülü Tel ve Yüksük |
İletken bağlantısı | katı tel iletkenler: doğrudan geçmeli teknik; Örgülü tel iletkenler ve yüksükler: tornavida ile yay kumandası |
Anma kesiti | Katı Tel: 0.08... 1,5 mm²; Telli Tel: 0.25... 1,5 mm²; yüksük: 0.14... 0,75 mm² |
Çalışma/saklama sıcaklığı | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Bağıl nem | %95, yoğuşma yok |
Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygundur |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e uygundur |
Korumak. Sınıf/kurulum POS. | IP 20/değişken |
Onaylar | CE, UL |
| İlgili ürünler | |
8 entegre dijital giriş ve 4 entegre dijital çıkışa sahip EtherCAT Kuplör | |
4 entegre dijital girişe ve 4 entegre dijital çıkışa sahip EtherCAT Kuplörü | |
4 entegre dijital girişe ve 8 entegre dijital çıkışa sahip EtherCAT Kuplörü | |
8 entegre dijital çıkışlı EtherCAT Kuplör | |
Entegre dijital standart ve güvenlik I/O'larına sahip EtherCAT Kuplör |