GB284 Serisi

Son derece esnek Silikon yalıtımlı referans kabloları. Bir ucu Ø 2 mm emniyet fişi, diğer ucu Ø 4 mm emniyet fişi ile. Kurşun uzunluğu: 50 cm.

SİPARİŞ NO.

TÜR

ANMA GERILIMI/AKIMI

KURŞUN KESITI

KURŞUN UZUNLUĞU [CM]

 

68.9518-05021

GB284 Serisi

1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV) / 10 A

0,75 mm²

50

SIL