Zautomatyzowane zastosowania przemysłowe z dużą liczbą cykli łączeniowych wymagają stałego i bezpiecznego przesyłu mocy, szczególnie w przypadku wysokich prądów i napięć. Stäubli dostarcza odpowiednie, wysokowydajne złącza do zaawansowanej technologii automatyzacji.
Jednobiegunowe złącza zasilające DuraDock zostały opracowane z myślą o bezpiecznym przesyłaniu najwyższych energii i prądów. Zostały one zaprojektowane do zastosowań testowych z maksymalnie 100 000 cykli łączeniowych, w których kluczowe znaczenie ma najwyższa żywotność, niezawodność i bezpieczeństwo.
Systemy testowe:
Produkcja:
Inżynieria instalacji:
Moc DuraDock | Nieizolowane | Izolowane | Izolowane /Ekranowane |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe wersje nieizolowane bez obszaru ochronnego | Prąd przemienny 1000 V, prąd stały 1500 V Prąd przemienny 25 V, prąd stały 60 V | ||
Prąd znamionowy: DuraDock power 16 DuraDock power 28 |
340 A 630 A | ||
| Kategoria przepięcia | KOTY | ||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | ||
| Temperatura | -10 °C ... +100 °C | ||
| Typ ochrony, odłączony | Stopień ochrony IP2X | Stopień ochrony IP2X | Stopień ochrony IP2X |
| Typ ochrony, podłączony | Stopień ochrony IP2X | Stopień ochrony IP54 | Stopień ochrony od IP55 do IP57 |
| Klasa bezpieczeństwa | II | ||
| Styk znamionowy Ø DuraDock power 16 DuraDock power 28 | Grubość 16 mm 28 milimetr | ||
| Przekrój przewodu DuraDock power 16 DuraDock power 28 | 35 mm² – 95 mm² (2 AWG – 3/0 AWG) 120 mm² – 240 mm² (250 MCM – 450 MCM) (95 mm² (3/0 AWG) na zamówienie) | ||
| Materiał izolacyjny | POM | ||
| Materiał obudowy | – | PA | Stop aluminium |
| Ekranowanie (360°) | – | – | 71 dB |