IGIENICO - Ambiente UMIDO

Gamma di robot industriali HE

In tutto il mondo, l'industria  alimentare fa ampio uso di robot industriali, in particolare di robot HE per ambienti igienici e umidi. I bracci robotici HE di Stäubli sono diventati leader di mercato grazie al loro design unico e conforme, alle prestazioni tecniche senza pari e alla capacità di eliminare completamente i rischi di contaminazione batterica. Questa importante innovazione ha rivoluzionato l'industria alimentare. 
I robot HE sono sviluppati anche per applicazioni in ambienti difficili, come il taglio a getto d'acqua, il lavaggio-pulizia o la sbavatura.

ATTRAZIONI

Robot per ambienti igienici, umidi o aggressivi

I robot Stäubli HE offrono vantaggi unici per applicazioni come l'asservimento macchine e l'industria alimentare e metallurgica.

Principali applicazioni

Specifiche tecniche

Robot a 6 assi
Modello

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Gradi di libertà66666
Capacità di carico (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Portata al polso (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Ripetibilità (mm)±0,02

±0,02

±0,015

±0,02/±0,03

±0,02

Classe di protezione

(*polso)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Metodi di fissaggioPossibilità di montaggio a 360°Pavimento o soffittoPavimento / Soffitto*
Controllore StäubliCS9 LP
CS9 MPCS9 HP

*Soffitto consultaci

Robot SCARA
Modello

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Gradi di libertà 4444
Capacità di carico (kg)8.48.48.48.4
Portata al polso (mm)460620800 1000
Ripetibilità (mm)±0,01±0,01±0,015±0,02
Corsa (mm)200 o 400 (opzione)200 o 400 (opzione)200 o 400  (opzione)200 o 400 (opzione)
Classe di protezioneIP65 IP65 IP65 IP65 
Metodi di fissaggioPavimento o soffitto
Controllore StäubliCS9 LP