SEB4-R
SEB4-R/N
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0 Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Rundstift Ø 1,9 mm
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | ANSCHLUSS | |
|---|---|---|---|---|
SEB4-R | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Rundstift Ø 1,9 mm | Au | |
SEB4-R/N | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Rundstift Ø 1,9 mm | Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.