史陶比尔新一代高速、高精度的六轴工业机器人TX2 系列,体现速度、刚性、尺寸和精度的完美融合,具备多种独特功能,能适应包括敏感环境在内的所有工业领域。
此外可选配 SIL3-PLe 安全功能,通过更紧凑的高性能生产单元确保高生产效率。
TX2-200 系列负载高达170kg,最大工作半径达 2609mm。
高达 2609 mm
高达 170 kg
*请与我们联系
史陶比尔在全球的联系方式。
我们提供从维护到咨询热线的多样化服务。