电子与半导体行业对精度、速度和低颗粒排放有着极为严苛的要求。为迎合这些高标准,史陶比尔精心打造了一系列专为高度敏感环境设计的洁净室机械臂。我们的机器人能够以超凡的精度、高速且平稳的运动,精准处理晶圆、晶圆载具、光掩模和面板,确保整个半导体生产过程的高效与稳定。
史陶比尔超洁净室(SCR)机器人可完美应对清洁和检验等工序中的各种光掩模处理难题。
凭借卓越的高精度和清洁度特性,史陶比尔机器人能够完美地执行FAB中晶圆载体(如FOUP或晶圆盒)的搬运、运输和存储任务,展现出无与伦比的效能与可靠性。
史陶比尔针对复杂的半导体制造前端工艺,如抛光、蚀刻、光刻、清洁等,为晶圆(单个或批量)及面板的处理,提供了无与伦比的速度、灵活性和可靠性。
与ISO2洁净室完美融合,杜绝颗粒污染造成的损害。
悉心处理每一个半导体工艺组件,确保他们安全完好。
产品设计精良,经久耐用,即使在多年后,仍能保持最佳性能。
产品设计紧凑,让您在有限的空间内实现高吞吐量的生产,充分释放生产潜力。
超级洁净室(SCR)6轴机器人,专为洁净室严苛的工作环境量身定制,严格遵循ISO 14644-1 2级或FED209E 1级标准。机械手臂采用全封闭结构,表面覆盖光滑聚氨酯材质,确保清洁度与可靠性达到行业领先水平。SCR机器人凭借出色的灵活性、卓越的有效负载能力以及广泛的工作范围,能够轻松应对晶圆、光掩模、晶圆载具及晶圆盒处理的各类复杂挑战。同时,其紧凑的手臂设计有效节省了设备内部空间,实现了空间利用率的最大化,为半导体生产流程带来更高的效率与便捷性。
洁净室版AGV,足以满足半导体行业的严格要求。
作为SEMI的成员,史陶比尔机器人致力于与世界各地的半导体设备制造商通力合作,为其提供最佳的自动化解决方案,以应对当今半导体制造业面临的挑战。
宣传册(PDF)
联系我们的专家