- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
MPS 系列的机器人工具快换系统性能卓越,采用多种技术,可适应客户的特定应用的负载需求。
型号 | 最大负载 (kg) | 最大静态弯矩 (Nm) | 最大动态扭矩 (Nm) | 气动钢珠锁紧 (MPa) | 重复精度 | OPERATING TEMPERATURE (°C) | 高度(连接状态,mm) | 模块位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS 015 | 10 | 15 | 52 | 0,45 - 1,0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 |
MPS 025 | 20 | 34 | 119 | 0,45 - 1,0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 |
MPS 035 | 35 | 80 | 280 | 0,45 - 1,0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 |
MPS 055 | 55 | 106 / 145* | 371 / 507* | 0,45 - 1,0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 |
MPS 080 | 80 | 286 | 1.001 | 0,45 - 1,0 | 0,01 | +5 - +60 | 67 | 5 - 10 |
MPS 130 | 100 | 800 / 900* | 2.800 / 3.150* | 0,45 - 0,8 | 0,01 | +5 - +60 | 67 | 6 - 12 |
MPS 260 | 350 | 2.000 | 7.000 | 0,5 - 1,0 | 0,01 | +5 - +60 | 67 | 7 - 14 |
MPS 260S | 350 | 2.500 | 8.750 | 0,5 - 1,0 | 0,01 | +5 - +60 | 67 | 7 - 14 |
MPS 631 | 630 | 3.200 | 11.200 | 0,45 - 1,2 | 0,01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 |
MPS 631S | 630 | 5.000 | 17.500 | 0,45 - 1,2 | 0,01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 |
MPS 1530 | 1.530 | 12.500 | 43.750 | 0,45 - 1,2 | 0,01 | +5 - +60 | 100 | 7 |
MPS 2531 | 2,500 | 33,000 / 44,000 | 66,000 / 110,000 | 0.45 - 12 | 0.01 | +5 - +60 | 110 | 10 - 20 |