史陶比尔是机器人工具快换系统设计与开发领域的领先技术先锋。凭借多年来在各工业领域中积累的丰富行业经验与知识,以及我们的模块化产品设计,我们能为客户提供三种高效的工具快换解决方案:MPS COMPLETE提供预配置即用式机器人工具快换系统;MPS MODULAR允许用户自行确定系统配置;而MPS CUSTOMIZED则允许构建特殊的,特定于应用的系统。
史陶比尔流体连接器的MPS产品经理 Jean-Christophe PRIOUX 解释了关于工具快换的优势,以确保机器人的最佳生产力。
MPS 机器人工具快换提高了所有机器人和应用的生产力。史陶比尔 MPS 机器人工具快换为所有机器人制造商和所有有效负载实现更高的生产力。史陶比尔是MPS 机器人快换工具系统开发和应用领域的领先技术先驱。我们的客户受益于我们在所有行业领域多年的专业知识,以及我们满足所有工业需求的模块化产品概念。