为了应对注塑行业的严苛要求,史陶比尔开发了新型HTI接头,该款接头可承受温度达300°C的高温。 HTI快速接头满足所有安全要求,并具有一个双动锁紧系统。该款快速接头免维护,在液流中无密封圈。适用于各行业的温度控制,其中包括塑料注塑成型、冶金(压铸、钢铁行业)、玻璃、复合材料、铝和镁、压力压铸等。
高温控制电路的连接,特别用于注塑和压铸机
热传导液
不锈钢
两种密封圈 (氟碳橡胶或全氟橡胶)
* 根据型号和工作条件
DN:9 到 12 mm
最大压力可达 12 bar (29 PSI)*