凭借全流量设计,这些干式断开接头可确保最大流量,并且易清洁。可靠的锁止系统可防止意外连接断开或在断开连接时打开阀门。操作阀门无需特殊的顺序,因而确保直观操作。 TKU系列提供相同接头端面,这使得给槽罐车加料和卸料时无需关注软管的方向。
TKM系列能够适用于更广泛的介质,甚至可用于减压的应用。
TKU38 用于 DN 38 (1 1/2") 软管
TKU50 用于 DN 50 (2") 软管
TKU80 用于 DN 80 (3”) 软管
TKM25 用于 DN 25 (1 1/2") 软管
TKM38 用于 DN 38 (2") 软管
全流体
主要为不锈钢
* 根据型号和工作条件
于加注和排放的连接,以及用于惰化和通风的从全流量到洁净断开的快速接头系列。