史陶比尔 RBE 完全模块式系列接头具有范围广泛的元件材料和密封圈可供选择,还有 3 种不同的截止阀可供选用,以及各种其他选项,可以针对您的应用创建最适配的连接解决方案。此外,RBE 快速接头还具有一个非常容易操作的内置按钮锁紧系统。本系列产品设计精巧,材质出色,可实现最佳流量,有助于提高应用的效率和安全性,尤其是在接触腐蚀性气体和液体时。
所有工业和科研部门的液体和气体的连接
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到20
最大允许压力 PS(bar)*: 350
系列广泛的快速接头。