赛车 热管理
由于 DMR 快速接头结构紧凑且重量轻,故非常适用于车载应用,尤其是赛车。自动卡口式锁紧 DMR 连接器即使在极端振动的情况下也能确保安全连接。采用优质材料制作,使得接头具长久的耐用性和可靠性。从性能角度来说,无阀门设计确保了不间断流量。
箱内连接
水冷却回路
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 40
各种燃料、加注方式和车辆用的快速接头。