与客户一起开发和实现定制化解决方案是史陶比尔的关键能力之一。客户的信任使我们成为各个行业客户始终如一的合作伙伴。
经过几十年的培育,我们拥有很多长期合作伙伴。以客户为中心且仔细聆听客户需求,我们设计的连接方案能够在客户产品中发挥重要作用。深入理解挑战、需求以及您客户的业务,我们与您并肩合作,量身定制连接解决方案,让您的事业更上一层楼。高性能的小部件能够带来大收益。我们的定制化连接解决方案完美满足您的需求,既节省时间和空间,又做到了成本优化。
无论数量是一件、十万件甚至上百万件,或者通流少于1mA乃至高于10,000A,MULTILAM技术都能够满足静态和动态连接需求,低至一次插拔,最高可达上百万次插拔。从直径0.6mm到1000mm,我们的工程师都能自由地实现定制化解决方案,并能够为特定应用选择接触材料、接触面、绝缘材料和连接类型。
面向订单设计是史陶比尔的关键能力,旨在为客户服务。我们会综合考量经济性、可行性和业务重点等关键要素,通过ETO解决方案为客户带来最大利益。客户定制化解决方案为史陶比尔在众多行业赢得了卓越声誉。
我们深入研究各类制造和组装技术,以便在公司内部建立高科技产品的生产工艺流程。我们的生产基地遍布全球,能够根据特定需求提供定制化组装和定制标签产品。工厂及设备具备大规模生产能力,通过标准化生产工艺及精细化管理,我们能够实现全球化运营。
通过分析您的需求和要求,我们会与您当面沟通,共同构思想法和理念,以尽可能最佳的方式满足您的期望。对于复杂的应用,我们会进行原型设计、测试和优化来评估潜在的解决方案。当现场第一个关键测试通过,后期批量生产就有了坚实基础。
我们提供技术领先的解决方案,专注于定制开发紧凑型和轻量化连接器,适用于大电流、流体、数据和信号传输,能够抗强振和抵御恶劣环境。即使在极具挑战的恶劣环境中,它们仍可长久可靠运行。