带屏蔽、高柔软适配器导线。一端为同轴电 缆,装有带触摸保护的BNC公头,另一端为带 硬质绝缘套管的Ø 4 mm堆叠式插头,并采用 MULTILAM技术。
订货号
型号
额定电压
导线
67.9800-
XLAM-446/SC
600 V, CAT II
300 V, CAT III
PVC RG58
Au Ni
67.9868-
XLAM-446/SC/SIL
SIL SILI-SC 0,5/1,0
单击订单号以打开相应的数据表。