提花机

LX / LXL 型提花机

史陶比尔LX和LXL电子提花机是在喷气、剑杆和喷水织机上织造平织物、毛圈织物和产业用布的理想选择。

这些提花机在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,不管是毛圈织物,家具或装饰织物、哥白林象景织物、丝绸织物、汽车座椅布,还是产业用布和气囊。

优势:

  • LX / LXL提花机非常坚固、耐磨,使用寿命长,且维护要求最少
  • 完整的产品系列
  • 安装快速方便
  • 适用于厚重织物的织造
  • 无振动精确运动机构
  • 低摩擦设计降低能耗
  • 机器的调节位置安全,可直接够着
  • 轴承永久润滑
  • 最佳密封和通风,以防止飞花进入系统,并确保最长的使用寿命
机器型号LX / LXL
应用范围各种织机类型
可织造的织物类型各类平织物和毛圈织物,产业用布
机器规格LX: 3072, 4096, 5120, 6144 针
LXL: 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432 针*
驱动系统和梭口开口
  • 复动式,全开梭口提花机
  • 同轴系统,由共轭凸轮驱动
  • 梭口形状精确调节
选针史陶比尔MX组件,带QUICK LINK通丝连接器
电子控制 独立式史陶比尔JC7控制箱,与织机同步

* 合并使用两台提花机时机器规格可达36864针

更多有关提花机的信息,请联系我们