核工业远程操作用的高压快速接头THX/TM

THX/TM接头具方形接头体和肋面,完美地适用于远程操作和钳形夹紧。其蕴含的抗污染技术使得回路的连接和断开无泄漏。是专为高压液压应用而设计的产品,在压力高达700 bar下能确保优异的性能。

应用:在狭小工作单元中,核设施拆除,工具能源供给的液压连接。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 6
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 700

流体

材质

  • 主体为高强度不锈钢

其他特性

  • 连接位置的目视指示器;
  • 可以提供带软管的完整解决方案,软管为黑色或红色,以方便识别输出和输入回路。

* 根据型号和工作条件