高压应用紧凑型液压快速接头CBR

该款车载接头重量极轻并尺寸小,而且非常可靠耐高压。卡口锁紧系统使得接头连接可靠方便。同时当连接断开时,有一个密封防尘帽来保护插头。

应用范围:液压和刹车回路的排气

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 2
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 300

适用流体

液压油和刹车液

材质

  • 3类密封圈(氟碳橡胶、乙丙橡胶或全氟橡胶)

其他特性

色环(蓝色或绿色),用于回路的瞬间识别。

* 根据型号和工作条件