赛车用无泄漏卡口锁紧快速接头SPH/BA

完全无泄漏SPH/BA接头能确保在连接和断开时的密封。无空气进入回路,因而无需给回路排气。这些接头是专为具最严苛要求的车载应用而设计的,兼具坚固、卡口锁紧(钛材质版)、尺寸小、重量轻(铝材质版)等优势。

应用范围:汽车和摩托车制动回路的连接,高压液压回路的连接,发动机的油和水回路的冷却,燃料回路的连接。不锈钢版本用于动力转向回路的连接。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 3 到 16
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 350

流体

    刹车液、各类油、矿物油脂、氮、汽油等。

材质

  • 可提供两种版本:高强度铝和钛
  • 根据要求提供:不锈钢版本
  • 可供两类密封圈

其他特性

    四种颜色以方便识别:铝材质版本为红色或黄色,钛材质版本为绿色或蓝色。

* 根据型号和工作条件