SAF Advanced Filling System

赛车停站时的燃料加注系统SAF

SAF的超高流量使得能十分快速加满油箱,减少赛车停站时间。有序连接保证了安全,仅当插座与插头完全对接上时才进行加注,避免了燃料泄漏。作为额外的安全装置,SAF装备了一个经FIA认证的安全装置。

应用范围:汽车与摩托车耐力赛的快速燃油加注

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 45
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 重力

流体

  • 燃油

材质

  • 铝(主要材料)
  • 2类密封圈

其他特性

直瓶或直角瓶版本