用于天然气车辆的加气口GMV

我们的GMV加气口内部设计满足用户使用安全和舒适的要求,加注无噪声。高品质的结构和材质保证了产品的可靠性和长久的寿命。
史陶比尔GMV加气口的装配遵照 ISO/TS 16949 技术指标,并符合NGV 1, ISO 14469-1 和 ISO 14469-3 标准。

应用范围:轻型(CMV 08)和重型(GMV 09)车辆的加注

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 8 到 9
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 315

流体

  • 天然气

材质

  • 不锈钢

* 根据型号和工作条件