用于NGV应用的车辆止回阀GMV

我们GMV止回阀的作用是使气体仅可沿一个方向流动。为保证安全,止回阀进一步提供了在加注点处防止气体泄漏的保护,以防止任何气体回流的危险,在发生事故的情况下提供额外的安全保护。

应用范围:轻型和重型车辆的快速或定时加气

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 8 到 9
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 315

流体

  • 天然气

材质

  • 不锈钢

其他特性

史陶比尔天然气车辆(NGV)系统组件相互适配,保证了系统的整体性。因此我们推荐在同一条燃气管路上使用史陶比尔加气口搭配GMV止回阀。

* 根据型号和工作条件