快速接头和燃油的加注系统
耐油、耐压和抗振

史陶比尔提供适合各类燃料、加注方式、轻型和重型车辆以及飞机加油车的连接解决方案,以保障各种回路的安全连接。我们的产品包括NGV、LPG和氢气解决方案,飞机辅助加油装置,燃油分配装置、可折叠式储油箱和移动式燃料加注系统。

液化石油气

用于液化石油气 (LPG)车辆的燃料加注系统

天然气车辆

用于天然气车辆的燃料加注系统 (NGV/CNG)

燃料电池电动车

将氢气加到安装有燃料电池的电动车中的燃料加注系统

HCB28L Safety Refueling

HCB 28/L - 安全燃料加注

DN ( mm ):28
最大允许压力 PS(bar)*: 10

VSU 38 对称快速接头

DN ( mm ):38
最大允许压力 PS(bar)*: 10

DMR - 直通式

DN ( mm ):6 到37
最大允许压力 PS(bar)*: 30

行业解决方案

SAF Advanced Filling System

赛车用SAF - 先进的加注系统

DN ( mm ):45
最大允许压力 PS(bar)*: 重力 

赛车用SPT - 无泄漏

DN ( mm ):5 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 40

赛车用SPH/BA - 无泄漏

DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 350

* 根据型号和工作条件