对称快速接头 VSU

该系列快速接头结构紧凑、直通式,具最佳的流量/压降比。由于它们由两个全对称的部分组成,故要连接的公头和母头软管之间就没有区别,软管两头的接头相同。一个设计巧妙的凸耳系统配合球阀确保连接和断开操作的绝对安全。

应用: 

  • 加油和石油工业的物流: 加油车辆设备、电动油泵组、分配系统、可折叠式油罐、燃料输送软管的快速连接
  • 冷却:电子、电机、冷水机组

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 38 到 50
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 10

流体

燃油、冷却流体

材质

  • 铝和不锈钢
  • 2 类密封圈

其他特性

  • 内置软管排水功能
  • 密封保护帽或简单的塑料防尘帽选用件

* 根据型号和工作条件


VSU 资料下载

英文

在线演示

Get the Flash Player to see this animation/video.