完美设计用于完全集成于工具快换系统中的快速接头 - SPC

SP接头结构非常紧凑,外部尺寸缩小,能提供优异的流量。专门为大量连接使用而设计,连接次数可高达一百万次,SPC接头非常坚固耐用,并能长期确保流体的完整性。该款接头能自动补偿任何不对中错误,连接界面之间的缝隙仅为2 mm。

应用:
工具快换系统:工具和电动轴头的连接和断开,托盘和液压锁紧。
冷却:镶件和模具模块、电子器件

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 3 到 20
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 450 (6526 psi)

流体

所有流体

材质

高强度不锈钢

其他特性

  • 对于完全集成于机器,有2种可能的安装选项:两侧均浮动式安装或刚性安装插头
  • 快速和简便维护

*取决于型号和工作条件