高压AISI 316L不锈钢接头RBL

RBL接头不仅具易用性而且绝对安全。采用AISI316L不锈钢制成,设有一个按钮锁栓,可轻松单手进行连接和断开操作。该RBL系列为包括腐蚀环境下的高压液体和气体回路提供可靠的连接。

应用范围:高压回路、高压腐蚀性环境、高压清洗(食品加工业),气缸架的高压气体加注和实验室的高效连接。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 3 到 11
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 450

流体

  • 气体:氢气、氩气、氮气和氦气 
  • 蒸汽:溶剂、酸、碳氢化合物和液体

材质

主要材质为不锈钢316系列

其他特性

  • 按钮锁栓
  • 防尘帽

* 根据型号和工作条件