用于涂料回路的无硅快速接头LAK

凭借一个可靠的导引系统,我们易于操作的LAK接头提供非常安全的连接和安全防软管反抽功能。在插头末端的椭圆形毛细开口防止在接头断开时涂料滴落,从而最大限度地减少了涂料损耗。可提供水溶性和溶剂型涂料用两种版本的接头。
应用范围:汽车工业中的空气和涂料回路喷枪的快速连接

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 4
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 60

适用流体

  • 水溶性涂料
  • 溶剂型涂料

材质

  • 标准款:铝插座体配不锈钢插头
  • 水溶性涂料用IP款:全不锈钢,适用于侵蚀性水基涂料

其他特性

  • 整套产品:软管带快速接头
  • 配备软管延长节,可与空气和喷涂回路上的喷枪快速连接

* 根据型号和工作条件