核工业远程操作应用的快速断开无泄漏接头 MCB/TM

MCB/TM接头是完美适用于远程操作和钳形夹紧的解决方案(方形接头体、肋面等)。这些接头能确保连接和断开时无空气进入系统,并且能确保在工作单元中无污染。该款MCB TM接头的自动锁紧功能最适合于频繁连接的应用。

应用:工作单元中,核装置拆卸和工具能源供给的液压连接。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 5
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 70

流体

  • 全流体和气体

材质

主要材质为不锈钢316系列

其他特性

  • 材质可追溯

* 根据型号和工作条件