直通式快速接头GPL

对于大流量回路,GPL接头是最理想的选择。接头结构紧凑,是连接大流量回路的经济型解决方案。GPL接头符合人体工程学设计,带自动锁紧销,而且非常耐用,能确保长期的可靠性。

应用:主传热流体的供应

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 25 到 50
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 10

适用流体

水、中性气体、丙烷、溶剂等。

材质

  • 插座体和主要零件为镀铬黄铜;不锈钢弹簧和锁紧销
  • 插头采用经精加工处理的高强度钢
  • 两类密封圈

* 根据型号和工作条件

//www.staubli.com