用于快速加注无滴漏洁净断开快速接头SPM

我们的SPM接头具平头防污染设计,能消除所有油泄漏的风险,以及能防止空气进入系统。一个应急开关提供额外的安全保护措施。SPM为轻松适应各类车辆的一个很轻机载件。

应用范围:比赛期间赛车发动机油的补给 (汽车和摩托车)

技术参数

  • DN (mm): 8 到 12
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 8

适用流体

发动机油

材质

  • 插座:铝
  • 插头:黄铜

其他特性

可提供带瓶子(500 ml)插头版本

* 根据型号和工作条件