用于电池和电源的电连接器CEB

凭借专利Multilam触指表带技术,我们的CEB为“无法断开” 电连接器,即使在高振动环境下亦可保证可靠的电连接。牢固的密封外壳是专为抗碰撞和耐碳氢化合物而设计的,以确保长久的优质性能。
应用范围:各类车辆上的电池连接;各类混合动力和电动车辆的电源连接(电压最高可达1000V)

技术参数

  • 电缆截面 (mm²): 6 到 50
  • 最高电压(V): 可达 1000

能源

电力

材质

主体:红色聚氨酯

插针:镀银铝

其他特性

  • 经加强绝缘处理的高柔性绞合电缆
  • 多种颜色(黑色、红色或半透明)、各种不同截面的电缆供选