不锈钢安全接头RBS

新产品!RBS快速接头确保全面安全。接头采用不锈钢材质制作,专门为严苛工作环境而设计,消除了任何接头被腐蚀的危险。经验证的安全特性防止在压力下软管反抽。


应用范围:食品加工、化工、医药、核电、其他。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 6 到 11
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 16

适用流体

压缩空气和惰性气体

材质

主要材质为不锈钢316系列

其他特性

多种密封圈和端口连接件。

选项:

  • 穿板式安装插座
  • 去油脂
  • 符合FDA认证要求

全不锈钢或氯丁橡胶材质插头和防尘帽。

* 根据型号和工作条件


在线演示: 安全防软管反抽

Get the Flash Player to see this animation/video.