举升赛车用的气动千斤顶

该车载组件重量很轻、结构紧凑、易于连接,即使在40 bar的压力下也一样。当举升和下降赛车时,它提供快捷的操作和最佳的安全性。

应用:停车进站期间GT赛车和耐久赛车的升举

技术参数

  • 连接力 (N): 80
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 40

流体

压缩空气

材质

  • 插头:铝
  • 插座:高强度钢带聚氨酯护套

其他特性

是一个从气缸到连接件和空气管网的完整系统

* 根据型号和工作条件